3711.050 - SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジング

本体の肉厚とリブを強化したSIMPLEX用鋳造製ハウジング (3711シリーズ)は、とても堅牢です。特に、SIMPLEXの銅インサートを使う作業の場合です。インサートの重量が増えることにより、叩いた時の打撃力も大きくなります。このハウジングは、誤って根元で叩いた時に、ハンドルを保護するスリーブ部も付いています。堅牢かつ振動吸収性が良い、このハウジングは耐摩耗コーティングが施してあり、耐久性とともに破断に強い特長があります。 この黒いハウジングは、SIMPLEXソフトハンマー用としてサイズを径30mmから80mmまで揃えています。グラスファイバー製ハンドルには、強化型鋳造製ハウジングを使ってください!

製品の特長:

  • 強化型SIMPLEX鋳造製ハウジング(黒色)
  • 肉厚、リブ構造
  • 優れた安定性
  • SIMPLEX用銅製インサートも使えます
  • 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ
  • 破断に極めて強い
  • 欠け無い
  • 振動の減衰
  • 耐摩耗性パウダーコーティング
  • 非常に堅牢
  • SIMPLEXプラスチックハンマーの、ヘッド径30mmから80mm用
  • 強化型鋳造製ハウジングには、必ずグラスファイバー製ハンドルを使用してください!

この製品は 3711.050 - SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジング / (Ø: 50 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジング (EH 3711.)

Ø [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
785 g
製品番号:
3711.050
SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジング
  • Ø: 50 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 95 mm x 54 mm x 75 mm
  • 重量: 785 g
  • GTIN: 4030618301424
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

材質

ハウジング

  • 強化可鍛鋳鉄、黒

備考

ボルト、ナット、ばね座金が付属しています

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3711.050
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX housings
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools
カテゴリー:
情報用素材