SIMPLEX用グラスファイバー製ハンドル3844シリーズは、 SIMPLEXプラスチックハンマー用強化型鋳造製ハウジング(黒色)、サイズ径30mmか径80mmと組み合わせて使います。この極めて頑強で耐久性の高いハンドルは、折れることはありません。 また、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。 スレッジハンマー用の70cm長ハンドルもあります (ハウジングは径80mm).。
製品の特長:
この製品は 3844.060 - SIMPLEX用ハンドル ゴムグリップ付、強化型鋳鉄製ハウジング付SIMPLEXソフトハンマー用 / (Ø: 60 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEX グラスファイバー製ハンドル ゴムグリップ付、強化型鋳鉄製ハウジング付SIMPLEXソフトハンマー用 (EH 3844.)
ハンドル
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.