SIMPLEX用グラスファイバー製ハンドル3844シリーズは、 SIMPLEXプラスチックハンマー用強化型鋳造製ハウジング(黒色)、サイズ径30mmか径80mmと組み合わせて使います。この極めて頑強で耐久性の高いハンドルは、折れることはありません。 また、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。 スレッジハンマー用の70cm長ハンドルもあります (ハウジングは径80mm).。
製品の特長:
この製品は 3844.040 - SIMPLEX用ハンドル ゴムグリップ付、強化型鋳鉄製ハウジング付SIMPLEXソフトハンマー用 / (Ø: 40 mm/50 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEX グラスファイバー製ハンドル ゴムグリップ付、強化型鋳鉄製ハウジング付SIMPLEXソフトハンマー用 (EH 3844.)