3844.030 - SIMPLEX用ハンドル
ゴムグリップ付、強化型鋳鉄製ハウジング付SIMPLEXソフトハンマー用

SIMPLEX用グラスファイバー製ハンドル3844シリーズは、 SIMPLEXプラスチックハンマー用強化型鋳造製ハウジング(黒色)、サイズ径30mmか径80mmと組み合わせて使います。この極めて頑強で耐久性の高いハンドルは、折れることはありません。 また、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。  スレッジハンマー用の70cm長ハンドルもあります (ハウジングは径80mm).。

製品の特長:

  • 強化型鋳造製ハウジング、ヘッド径30mmから80mm付SIMPLEXハンマー用SIMPLEXグラスファイバー製ハンドル 
  • 非常に堅牢で耐久性が高い
  • 破断に格別に強い
  • 振動を減衰
  • 手になじむ滑り止め付きグリップ
  • スムースな表面
  • 無機質(湿度に耐性)
  • 70cmスレッジハンマー用ハンドル

この製品は 3844.030 - SIMPLEX用ハンドル ゴムグリップ付、強化型鋳鉄製ハウジング付SIMPLEXソフトハンマー用 / (Ø: 30 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEX グラスファイバー製ハンドル ゴムグリップ付、強化型鋳鉄製ハウジング付SIMPLEXソフトハンマー用 (EH 3844.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
30 mm
lges [mm]:
260 mm
gewicht [g]:
130 g
製品番号:
3844.030
SIMPLEX用ハンドル
  • Ø: 30 mm
  • lges : 260 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 260 mm x 27 mm x 27 mm
  • 重量: 130 g
  • GTIN: 4030618301523
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

ハンドル

  • グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3844.030
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools