SIMPLEXハンマー
ゴム複合材、"自立タイプ" / TPEミディアム、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル

EH 3023.

SIMPLEXハンマー3023シリーズは、TPEミディアムとゴム製インサート “自立タイプ”が付いています。

この中程度の硬さの黒いゴム製インサート“自立タイプ” (3202.2)は、ハルダーのトップセラーをさらに改良したインサートです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。 このスタイリッシュなデザインのゴム製インサートは、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。

グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、ゴム製インサート(3202シリーズ)と比べて、より強い打撃が可能です。

鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。 ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3023.282)。

製品の特長:

  • ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート “自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
  • このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 TPEミディアム(グレー色、中程度の硬さ、打痕が付かない)/ ゴム製インサート “自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。
  • 鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
  • 高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。
  • 全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
  • このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。
  • ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3023.282)。

応用分野

造園 、ガーデニング、敷石の施工、壁や階段の工事、自然石の設置

 

このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ”が使えるハウジングが付いています。

検索結果は 2 ヒットしました

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1570 g
製品番号:
3023.260
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1570 g
  • GTIN: 4030618311096
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2875 g
製品番号:
3023.280
SIMPLEXソフトハンマー
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 2875 g
  • GTIN: 4030618312406
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

ハンドル

  • 木製

インサート 1

  • TPEミディアムグレー
  • 打痕が付きにくい
  • 中硬

インサート 2

  • ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
  • 中硬
  • 衝撃緩和機能
  • ゴム臭無し
  • 低摩耗

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3023.  SIMPLEXハンマー – ゴム複合材、"自立タイプ" / TPEミディアム、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets with "Stand-Up"
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0011462__58459.pdf
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools