SIMPLEXハンマー3023シリーズは、TPEミディアムとゴム製インサート “自立タイプ”が付いています。
この中程度の硬さの黒いゴム製インサート“自立タイプ” (3202.2)は、ハルダーのトップセラーをさらに改良したインサートです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。 このスタイリッシュなデザインのゴム製インサートは、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、ゴム製インサート(3202シリーズ)と比べて、より強い打撃が可能です。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。 ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3023.282)。
製品の特長:
造園 、ガーデニング、敷石の施工、壁や階段の工事、自然石の設置
このハンマーは、特別なインサート"自立タイプ”が使えるハウジングが付いています。
この製品は 3023.280 - SIMPLEXソフトハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" / TPEミディアム、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル / (Ø: 80 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" / TPEミディアム、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル (EH 3023.)
ハンドル
インサート 1
インサート 2
ハウジング
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.