スーパークラフトハンマー(シリーズ 3508.2)のこれらのナイロン製インサートの標準型との違いはその球面形状の打撃面にあります。エッジがないため素材に対する打痕や損傷を防止します。これらの白いポリアミド製インサートは大きな打撃力と最高の強度と耐久性が特長です。これらは押し出し成形の極めて均質な素材から構成されており、またおよそ73(ショアD)の高い強度を誇っています。射出成形のプラスティックと比べて耐摩耗性、耐久性に優れていて、零下においても破片が飛散しにくく割れにくインサートです。これらはショックレスのソフトハンマーがもたらす高い打撃力に耐えるものです。耐油性でハルダーのパンチおよびドロップハンマーにおいても利用されています。
この特殊な形状は 径25mm、30mm および 40mm のサイズでも利用することができます。
ポイント箇条書き:
スーパークラフト – ナイロン製インサート(ポリアミド).
特殊形状、球面形状の打撃面.
損傷や打痕を防止.
白色、高い強度.
高い耐摩耗性.
零下時での破片の飛散なし.
耐油性.
D25mm、D30mm および D40mm のサイズが利用できます.
この製品は 3508.225 - SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスチックハンマー用球面タイプ / (Ø: 25 mm) 製品グループの1モデルです SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスチックハンマー用球面タイプ (EH 3508.)
インサート
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.