SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスチックハンマー用球面タイプ

EH 3508.

スーパークラフトハンマー(シリーズ 3508.2)のこれらのナイロン製インサートの標準型との違いはその球面形状の打撃面にあります。エッジがないため素材に対する打痕や損傷を防止します。これらの白いポリアミド製インサートは大きな打撃力と最高の強度と耐久性が特長です。これらは押し出し成形の極めて均質な素材から構成されており、またおよそ73(ショアD)の高い強度を誇っています。射出成形のプラスティックと比べて耐摩耗性、耐久性に優れていて、零下においても破片が飛散しにくく割れにくインサートです。これらはショックレスのソフトハンマーがもたらす高い打撃力に耐えるものです。耐油性でハルダーのパンチおよびドロップハンマーにおいても利用されています。

この特殊な形状は 径25mm、30mm および 40mm のサイズでも利用することができます。

ポイント箇条書き:

スーパークラフト – ナイロン製インサート(ポリアミド).

特殊形状、球面形状の打撃面.

損傷や打痕を防止.

白色、高い強度.

高い耐摩耗性.

零下時での破片の飛散なし.

耐油性.

D25mm、D30mm および D40mm のサイズが利用できます.

検索結果は 3 ヒットしました

Ø [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
10 g
製品番号:
3508.225
SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスチックハンマー用球面タイプ
  • Ø: 25 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 26,5 mm x 26,5 mm x 25 mm
  • 重量: 10 g
  • GTIN: 4030618312499
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
製品番号:
3508.230
SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスチックハンマー用球面タイプ
  • Ø: 30 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 31,5 mm x 31,5 mm x 27,5 mm
  • 重量: 17 g
  • GTIN: 4030618312505
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
32 g
製品番号:
3508.240
SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスチックハンマー用球面タイプ
  • Ø: 40 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 41,5 mm x 41,5 mm x 32 mm
  • 重量: 32 g
  • GTIN: 4030618312512
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材質

インサート

  • ナイロン、白
  • 高い耐摩耗性
  • 割れにくい
  • 低騒音
  • 非常に強い衝撃力
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3508. SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスチックハンマー用球面タイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SUPERCRAFTハンマー用インサート の組立マニュアル
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools