EH 3007.
プロ向けの高品質な、斧とプラスチックハンマー2つの機能を併せ持つ、ハルダーのSIMPLEXアックスは、それぞれ別に購入することに比べて、大きなコストメリットがあります。 このハイエンド品質の製品は、ドイツ林業組合と林業振興協会 (KWF)により認定されています。本製品の質量は、2,700gです。
鍛造により硬化させた斧刃は、研磨された後、綺麗に磨かれます。 この滑らかな曲線を持つ斧刃は、堅い木材を割るのに最適です。
スーパープラスチック製インサート径50mmは、ゴムとプラスチックの原材料を引抜き加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。プラスチックハンマーであれば、くさびで木材を完全に真っ二つにする際も、金属片で怪我をするリスクはありません。アルミ製のくさびとプラスチックハンマーの組み合わせであれば、製品の寿命を伸ばすことも期待出来ます。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
ヒッコリー製ハンドルは、繊維が長く耐久性に優れており、握りやすい形状に加工し、ニスで仕上げています。
皮製のカバーは、持ち運ぶ際の怪我を防いでくれます。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長:
柔らかい木材を割るのに最適
検索結果は 1 ヒットしました
詳細情報
ハンドル
インサート 1
インサート 2
ハウジング
SIMPLEXアックスには、「スーパープラスチック」インサート3207.050に限定して使用ください。
斧刃3210.750は鋳鉄製ハウジング3011.750とのみ組み合わせ可能!
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.