SIMPLEXプラスチックソケット
SIMPLIX斧刃用

EH 3210.

このプラスチック製ソケットは、斧刃をSIMPLEXのハウジングに固定するのに使います

検索結果は 1 ヒットしました

gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
gewicht [g]:
15 g
製品番号:
3210.758
SIMPLEXプラスチックソケット
  • 長さ x 幅 x 高さ: 52,6 mm x 25,6 mm x 33,2 mm
  • 重量: 15 g
  • GTIN: 4030618302810
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

材質

  • プラスチック
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3210. SIMPLEXプラスチックソケット – SIMPLIX斧刃用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX splitting axe
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools