SIMPLEX用刃先カバー
SIMPLIX斧刃用

EH 3210.

革製のカバーは、持ち運ぶ際の怪我を防いでくれます。 

検索結果は 1 ヒットしました

gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
gewicht [g]:
30 g
製品番号:
3210.759
SIMPLEX用刃先カバー
  • 長さ x 幅 x 高さ: 520 mm x 460 mm x 230 mm
  • 重量: 30 g
  • GTIN: 4030618304821
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

材質

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3210. SIMPLEX用刃先カバー – SIMPLIX斧刃用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX splitting axe
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools