4218.B20 - 保持ケーブル
DAN80による

保持ケーブルは、ボールロックピンの紛失防止用に使われます

保持ケーブルは、軽くて、伸ばせる特長があります

標準品に加えて、その他のタイプ(長さ違い) 、仕様 (タイプ[図] 1 - 3) を標準規格に準拠して製作しています。全てのキーリングのバリエーション (真鍮, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) はオプションとして取り扱っています。短納期への対応もしています。

この製品は 4218.B20 - 保持ケーブル DAN80による / ケーブル留め輪付 / ケーブル留め輪とリング付 () 製品グループの1モデルです 保持ケーブル DAN80による (EH 4218.)

仕様
L - +5 -3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ケーブル留め輪付 / ケーブル留め輪とリング付
図:
2
L +5 -3 [mm]:
200 mm
製品番号:
4218.B20
資料
保持ケーブル
  • ケーブル留め輪付 / ケーブル留め輪とリング付 – 図 2
  • L +5 -3: 200 mm
  • 重量: 5 g
保持ケーブル

材質

コード

  • ナイロン、白色(MIL-C-5040 Typ III)

キーリング

  • ステンレス鋼 (DAN191C20準拠)

端子

  • 銅、亜鉛メッキ(DIN46237 4-6準拠)

分離

  • ナイロン(ポリアミド)製、黄色

備考

詳細についてはお問い合わせください

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 4218.B20