ストラップ 先端が細いタイプ

EH 23180.

この先端付きストラップ(クランプ爪)は、 主に、ワークのクランプ用としてメカ式クランプ治具に使われています。

検索結果は 4 ヒットしました

仕様
公称 b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
溝付
図:
2
公称 b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
製品番号:
23180.0209
CAD
資料
ストラップ
  • 溝付 – 図 2
  • システム: V40
  • 公称 b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • a3: 3 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • 重量: 127 g
show article view
ストラップ
仕様:
溝付
図:
2
公称 b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
25 mm
製品番号:
23180.0211
CAD
資料
ストラップ
  • 溝付 – 図 2
  • システム: V70
  • 公称 b1: 11 mm
  • l1: 125 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 5 mm
  • a3: 3,5 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 11,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 21 mm
  • 重量: 251 g
show article view
ストラップ
仕様:
溝付
図:
2
公称 b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
製品番号:
23180.0213
CAD
資料
ストラップ
  • 溝付 – 図 2
  • システム: V70/L12
  • 公称 b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • a3: 4 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • 重量: 488 g
show article view
ストラップ
仕様:
溝付
図:
2
公称 b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
製品番号:
23180.0217
CAD
資料
ストラップ
  • 溝付 – 図 2
  • システム: V70/L16
  • 公称 b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • a3: 4,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • 重量: 812 g
show article view
ストラップ

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23180. ストラップ – 先端が細いタイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類