- 調整ボルト用 タップ穴付 – 図 1
- 公称 b1: 6,6 mm
- l1: 80 mm
- a1: 8 mm
- a2: 2,5 mm
- b2: 15 mm
- b3: 7,5 mm
- d: M6
- l2: 17 mm
- l3: 23 mm
- l4: 13 mm
- l5: 34 mm
- 重量: 54 g
show article view
- 調整ボルト用 タップ穴付 – 図 1
- 公称 b1: 9 mm
- l1: 100 mm
- a1: 12 mm
- a2: 4 mm
- b2: 20 mm
- b3: 9,5 mm
- d: M8
- l2: 22 mm
- l3: 29 mm
- l4: 17 mm
- l5: 42 mm
- 重量: 133 g
show article view
- 調整ボルト用 タップ穴付 – 図 1
- 公称 b1: 11 mm
- l1: 125 mm
- a1: 15 mm
- a2: 5 mm
- b2: 25 mm
- b3: 11,5 mm
- d: M10
- l2: 28 mm
- l3: 36 mm
- l4: 21 mm
- l5: 52 mm
- 重量: 261 g
show article view
- 調整ボルト用 タップ穴付 – 図 1
- 公称 b1: 13 mm
- l1: 150 mm
- a1: 20 mm
- a2: 7 mm
- b2: 30 mm
- b3: 13,5 mm
- d: M12
- l2: 34 mm
- l3: 43 mm
- l4: 25 mm
- l5: 63 mm
- 重量: 504 g
show article view
- 調整ボルト用 タップ穴付 – 図 1
- 公称 b1: 17 mm
- l1: 175 mm
- a1: 25 mm
- a2: 9 mm
- b2: 35 mm
- b3: 15,5 mm
- d: M16
- l2: 40 mm
- l3: 52 mm
- l4: 29 mm
- l5: 70 mm
- 重量: 828 g
show article view
- 溝付 – 図 2
- 公称 b1: 6,6 mm
- l1: 80 mm
- a1: 8 mm
- a2: 2,5 mm
- a3: 2,5 mm
- b2: 15 mm
- b3: 7,5 mm
- l2: 17 mm
- l3: 23 mm
- l4: 13 mm
- 重量: 50 g
show article view
- 溝付 – 図 2
- 公称 b1: 9 mm
- l1: 100 mm
- a1: 12 mm
- a2: 4 mm
- a3: 3 mm
- b2: 20 mm
- b3: 9,5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 29 mm
- l4: 17 mm
- 重量: 127 g
show article view
- 溝付 – 図 2
- 公称 b1: 11 mm
- l1: 125 mm
- a1: 15 mm
- a2: 5 mm
- a3: 3,5 mm
- b2: 25 mm
- b3: 11,5 mm
- l2: 28 mm
- l3: 36 mm
- l4: 21 mm
- 重量: 251 g
show article view
- 溝付 – 図 2
- 公称 b1: 13 mm
- l1: 150 mm
- a1: 20 mm
- a2: 7 mm
- a3: 4 mm
- b2: 30 mm
- b3: 13,5 mm
- l2: 34 mm
- l3: 43 mm
- l4: 25 mm
- 重量: 488 g
show article view
- 溝付 – 図 2
- 公称 b1: 17 mm
- l1: 175 mm
- a1: 25 mm
- a2: 9 mm
- a3: 4,5 mm
- b2: 35 mm
- b3: 15,5 mm
- l2: 40 mm
- l3: 52 mm
- l4: 29 mm
- 重量: 812 g
show article view
- 溝付 – 図 2
- 公称 b1: 22 mm
- l1: 225 mm
- a1: 35 mm
- a2: 15,5 mm
- a3: 5,5 mm
- b2: 50 mm
- b3: 19,5 mm
- l2: 52 mm
- l3: 62 mm
- l4: 33 mm
- 重量: 2200 g
show article view
- 溝付 – 図 2
- 公称 b1: 26 mm
- l1: 250 mm
- a1: 40 mm
- a2: 17,5 mm
- a3: 5,5 mm
- b2: 60 mm
- b3: 21,5 mm
- l2: 60 mm
- l3: 71 mm
- l4: 36 mm
- 重量: 3340 g
show article view
データシート EH 23180. ストラップ – 先端が細いタイプ