シートピン セレーションまたはポイント付

EH 22680.

表面の粗いワーク用。ポイント付のタイプ(図2)は、特に鋳物に適しています

検索結果は 5 ヒットしました

仕様
l1 [mm]
d1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付
図:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22680.0142
CAD
資料
シートピン
  • 浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付 – 図 3
  • システム: V40
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 14 g
show article view
シートピン
仕様:
浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付
図:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22680.0144
CAD
資料
シートピン
  • 浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付 – 図 3
  • システム: V40
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
シートピン
仕様:
浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付
図:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22680.0184
CAD
資料
シートピン
  • 浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付 – 図 3
  • システム: V70/L12
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 33 g
show article view
シートピン
仕様:
浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付
図:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22680.0186
CAD
資料
シートピン
  • 浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付 – 図 3
  • システム: V70/L12
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 44 g
show article view
シートピン
仕様:
浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付
図:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22680.0188
CAD
資料
シートピン
  • 浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付 – 図 3
  • システム: V70/L12
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 69 g
show article view
シートピン

材質

本体

  • 快削鋼、浸炭焼入れ、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22680. シートピン – セレーションまたはポイント付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.