1910.060 - マウンティング・アングル
片面タイプ、溶接、前加工済み

l [mm]
b [mm]
h [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
l [mm]:
630 mm
b [mm]:
370 mm
h [mm]:
650 mm
製品番号:
1910.060
資料
マウンティング・アングル
  • l: 630 mm
  • b: 370 mm
  • h: 650 mm
  • 重量: 180 kg
マウンティング・アングル

材質

  • スティール、溶接

備考

別サイズや特別仕様の製品も製作しますので、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1910.060
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類