マウンティング・アングル 片面タイプ、溶接、前加工済み

EH 1910.

検索結果は 3 ヒットしました

l [mm]
b [mm]
h [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
l [mm]:
400 mm
b [mm]:
250 mm
h [mm]:
450 mm
製品番号:
1910.020
CAD
資料
マウンティング・アングル
  • l: 400 mm
  • b: 250 mm
  • h: 450 mm
  • 重量: 76 kg
show article view
マウンティング・アングル
l [mm]:
500 mm
b [mm]:
330 mm
h [mm]:
550 mm
製品番号:
1910.040
CAD
資料
マウンティング・アングル
  • l: 500 mm
  • b: 330 mm
  • h: 550 mm
  • 重量: 125 kg
show article view
マウンティング・アングル
l [mm]:
630 mm
b [mm]:
370 mm
h [mm]:
650 mm
製品番号:
1910.060
CAD
資料
マウンティング・アングル
  • l: 630 mm
  • b: 370 mm
  • h: 650 mm
  • 重量: 180 kg
show article view
マウンティング・アングル

材質

  • スティール、溶接

備考

別サイズや特別仕様の製品も製作しますので、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1910. マウンティング・アングル – 片面タイプ、溶接、前加工済み
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類