b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
- b1 x l1: 500 mm x 630 mm
- h ±0,03: 50 mm
- a ±0,013: 200 mm
- 重量: 112 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
- b1 x l1: 630 mm x 630 mm
- h ±0,03: 50 mm
- a ±0,013: 200 mm
- 重量: 141 kg
show article view
材質
備考
別サイズや特別仕様の製品も製作しますので、お問い合わせください。
データシート EH 1912. ベースプレート – 基準固定穴付き