1912.320 - ベースプレート
基準固定穴付き

b1 x l1 [mm]
h [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
製品番号:
1912.320
資料
ベースプレート
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • 重量: 57 kg
ベースプレート

材質

  • ねずみ鋳鉄 FC

備考

別サイズや特別仕様の製品も製作しますので、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1912.320
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類