1990.080 - クランプ・エレメント
油圧単動式、リフト機構付

保持力 [N]
同芯度 - < [mm]
レリース圧 - max. [bar]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
保持力 [N]:
20000 N
同芯度 < [mm]:
< 0,01 mm
レリース圧 max. [bar]:
60 bar – 80 bar
製品番号:
1990.080
資料
クランプ・エレメント
  • 保持力: 20000 N
  • 同芯度: < 0,01 mm
  • レリース圧 max.: 60 bar – 80 bar
  • 重量: 4 kg
クランプ・エレメント

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.080
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
データシート 1990.080
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ゼロポイントクランプシステム採用例
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ゼロポイントクランプ・システム
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類