ベース・プレート クランプ・エレメント2個付

EH 1990.

検索結果は 3 ヒットしました

仕様

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
手動式
製品番号:
1990.125
CAD
資料
ベース・プレート
  • 手動式
  • 重量: 16,5 kg
show article view
ベース・プレート
仕様:
油圧式
製品番号:
1990.126
CAD
資料
ベース・プレート
  • 油圧式
  • 重量: 17 kg
show article view
ベース・プレート
仕様:
空圧式
製品番号:
1990.127
CAD
資料
ベース・プレート
  • 空圧式
  • 重量: 16 kg
show article view
ベース・プレート

材質

クランプ・エレメント

  • 製品番号 1990.100-102を参照ください

ベース・プレート

  • アルミニウム AI

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1990. ベース・プレート – クランプ・エレメント2個付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ゼロポイントクランプ・システム
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.