中間プレート クランプ・エレメント2個付

EH 1990.

検索結果は 1 ヒットしました

gewicht [kg]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
gewicht [kg]:
11 kg
製品番号:
1990.190
CAD
資料
中間プレート
  • 重量: 11 kg
show article view
中間プレート

材質

接続リング

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨

ベース・プレート

  • アルミニウム AI

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1990. 中間プレート – クランプ・エレメント2個付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ゼロポイントクランプ・システム
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.