ワーク・サポート

EH 23220.

このワークサポートはワークを3点で位置決め・固定した後に、

更に加工上支えが必要な部位を支持するために使用します。

特長:

  • 剛性の低いワークを変形させずに支持する
  • 加工中のビビり振動を抑える
  • コンパクトで高さの低いデザイン
  • ワークのリブや薄い部位をしっかり支持することができる
  • 一次加工時のワークの変形防止
  • フラットで全長が長い設計により、ワークの下に手を入れずに操作できる。

検索結果は 9 ヒットしました

材質
仕様
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
ストローク s [mm]
耐荷重 max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
仕様:
short version, with one slot
図:
1
b3 [mm]:
8,5 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M8
ストローク s [mm]:
3 mm
耐荷重 max. [kN]:
0,5 kN
製品番号:
23220.0085
CAD
資料
ワーク・サポート
  • short version, with one slot – 図 1
  • b3: 8,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 13 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 62 mm
  • l7: 5 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 13 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • ストローク s: 3 mm
  • 耐荷重 max.: 0,5 kN
  • e : 24400.0311
  • 重量: 342 g
show article view
ワーク・サポート
材質:
鋼 
仕様:
short version, with one slot
図:
1
b3 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M10
ストローク s [mm]:
6 mm
耐荷重 max. [kN]:
2,5 kN
製品番号:
23220.0100
資料
ワーク・サポート
  • short version, with one slot – 図 1
  • b3: 11 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • ストローク s: 6 mm
  • 耐荷重 max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • 重量: 714 g
show article view
ワーク・サポート
材質:
鋼 
仕様:
short version, with one slot
図:
1
b3 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
150 mm
d1 [mm]:
M10
ストローク s [mm]:
6 mm
耐荷重 max. [kN]:
2,5 kN
製品番号:
23220.0110
資料
ワーク・サポート
  • short version, with one slot – 図 1
  • b3: 11 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 20 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • ストローク s: 6 mm
  • 耐荷重 max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • 重量: 1181 g
show article view
ワーク・サポート
材質:
鋼 
仕様:
short version, with one slot
図:
1
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M10
ストローク s [mm]:
6 mm
耐荷重 max. [kN]:
2,5 kN
製品番号:
23220.0140
資料
ワーク・サポート
  • short version, with one slot – 図 1
  • b3: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • ストローク s: 6 mm
  • 耐荷重 max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • 重量: 694 g
show article view
ワーク・サポート
材質:
鋼 
仕様:
short version, with one slot
図:
1
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
d1 [mm]:
M10
ストローク s [mm]:
6 mm
耐荷重 max. [kN]:
2,5 kN
製品番号:
23220.0150
CAD
資料
ワーク・サポート
  • short version, with one slot – 図 1
  • b3: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 20 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • ストローク s: 6 mm
  • 耐荷重 max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • 重量: 1379 g
show article view
ワーク・サポート
材質:
鋼 
仕様:
short version, with one slot
図:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M16
ストローク s [mm]:
11 mm
耐荷重 max. [kN]:
5 kN
製品番号:
23220.0160
資料
ワーク・サポート
  • short version, with one slot – 図 1
  • b3: 17 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 16 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 101 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 13 mm
  • ストローク s: 11 mm
  • 耐荷重 max.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • 重量: 1491 g
show article view
ワーク・サポート
材質:
鋼 
仕様:
short version, with one slot
図:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
170 mm
d1 [mm]:
M16
ストローク s [mm]:
11 mm
耐荷重 max. [kN]:
5 kN
製品番号:
23220.0170
CAD
資料
ワーク・サポート
  • short version, with one slot – 図 1
  • b3: 17 mm
  • l1: 170 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 25 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 108 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 21,5 mm
  • ストローク s: 11 mm
  • 耐荷重 max.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • 重量: 2721 g
show article view
ワーク・サポート
材質:
鋼 
仕様:
long version, with two slots
図:
2
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
300 mm
d1 [mm]:
M10
ストローク s [mm]:
6 mm
耐荷重 max. [kN]:
2,5 kN
製品番号:
23220.0300
CAD
資料
ワーク・サポート
  • long version, with two slots – 図 2
  • b3: 13 mm
  • l1: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 160 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • ストローク s: 6 mm
  • 耐荷重 max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • 重量: 2448 g
show article view
ワーク・サポート
材質:
鋼 
仕様:
long version, with two slots
図:
2
b3 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
387 mm
d1 [mm]:
M20
ストローク s [mm]:
11 mm
耐荷重 max. [kN]:
10 kN
製品番号:
23220.0450
CAD
資料
ワーク・サポート
  • long version, with two slots – 図 2
  • b3: 25 mm
  • l1: 387 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 200 mm
  • l5: 30 mm
  • l6: 89 mm
  • b1: 85 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M20
  • d2: 32 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 25 mm
  • r: 24 mm
  • ストローク s: 11 mm
  • 耐荷重 max.: 10 kN
  • e : 24420.0210
  • 重量: 7350 g
show article view
ワーク・サポート

材質

グリップ

  • 亜鉛ダイキャスト

本体

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨

取り扱い

作業手順:

  1. レバーを緩めることにより、サポートボルトが軽いバネ力でワークに接触します。
  2. そのままレバーを締めることによりサポートボルトがその位置を変えることなくロックされます。
  3. 加工後、ワークを取り出し、レバーを緩めます。サポートボルトを下に押し込み、レバーを締めてその位置に止めておきます。

サポートの高さは、サポートボルトのネジ穴にボルトやパッドを装着することによって変更できます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23220. ワーク・サポート
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.