23190.0022 - ストラップ
黄銅プレート付 (DIN 6314に類似)

このストラップ(クランプ爪)は、DIN 6314ソフト面付規格に準拠していますが、主に、ワークのクランプ用としてメカ式クランプ治具に使われています。

柔らかいワークに傷を付けぬよう黄銅プレートが付いています。クランプボルトにナットEH23070(DIN6330B)と円錐シートEH23050(DIN6319G)の組み合わせを、またサポート・ボルトにスラストパッドEH22560(DIN6311)を使えば、傾斜した際にも安定したクランプが可能です。また、硬い素材用には、反対側の硬い面を使用できます。

この製品は 23190.0022 - ストラップ 黄銅プレート付 (DIN 6314に類似) / サポートボルト付 (公称 b1: 11 mm, a1: 15 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ 黄銅プレート付 (DIN 6314に類似) (EH 23190.)

仕様
公称 b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
T溝幅 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
サポートボルト付
図:
2
公称 b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T溝幅 [mm]:
-
製品番号:
23190.0022
資料
ストラップ
  • サポートボルト付 – 図 2
  • 公称 b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 310 g
  • クランプ高さ h2 min.: 10 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 58 mm
ストラップ

材質

保護プレート

  • 黄銅、ろう付け

クランプ

  • 熱処理鋼、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23190.0022