ストラップ 黄銅プレート付 (DIN 6314に類似)

EH 23190.

このストラップ(クランプ爪)は、DIN 6314ソフト面付規格に準拠していますが、主に、ワークのクランプ用としてメカ式クランプ治具に使われています。

柔らかいワークに傷を付けぬよう黄銅プレートが付いています。クランプボルトにナットEH23070(DIN6330B)と円錐シートEH23050(DIN6319G)の組み合わせを、またサポート・ボルトにスラストパッドEH22560(DIN6311)を使えば、傾斜した際にも安定したクランプが可能です。また、硬い素材用には、反対側の硬い面を使用できます。

検索結果は 24 ヒットしました

仕様
公称 b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
T溝幅 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ストラップのみ
図:
1
公称 b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T溝幅 [mm]:
-
製品番号:
23190.0010
CAD
資料
ストラップ
  • ストラップのみ – 図 1
  • 公称 b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 111 g
show article view
ストラップ
仕様:
ストラップのみ
図:
1
公称 b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T溝幅 [mm]:
-
製品番号:
23190.0020
CAD
資料
ストラップ
  • ストラップのみ – 図 1
  • 公称 b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 221 g
show article view
ストラップ
仕様:
ストラップのみ
図:
1
公称 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T溝幅 [mm]:
-
製品番号:
23190.0030
CAD
資料
ストラップ
  • ストラップのみ – 図 1
  • 公称 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 478 g
show article view
ストラップ
仕様:
ストラップのみ
図:
1
公称 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T溝幅 [mm]:
-
製品番号:
23190.0040
CAD
資料
ストラップ
  • ストラップのみ – 図 1
  • 公称 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 949 g
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト付
図:
2
公称 b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T溝幅 [mm]:
-
製品番号:
23190.0011
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト付 – 図 2
  • 公称 b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 150 g
  • クランプ高さ h2 min.: 8 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 23 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト付
図:
2
公称 b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T溝幅 [mm]:
-
製品番号:
23190.0012
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト付 – 図 2
  • 公称 b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 160 g
  • クランプ高さ h2 min.: 8 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 43 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト付
図:
2
公称 b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T溝幅 [mm]:
-
製品番号:
23190.0021
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト付 – 図 2
  • 公称 b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 295 g
  • クランプ高さ h2 min.: 10 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 38 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト付
図:
2
公称 b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T溝幅 [mm]:
-
製品番号:
23190.0022
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト付 – 図 2
  • 公称 b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 310 g
  • クランプ高さ h2 min.: 10 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 58 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト付
図:
2
公称 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T溝幅 [mm]:
-
製品番号:
23190.0031
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト付 – 図 2
  • 公称 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 590 g
  • クランプ高さ h2 min.: 10 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 31 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト付
図:
2
公称 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T溝幅 [mm]:
-
製品番号:
23190.0032
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト付 – 図 2
  • 公称 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 620 g
  • クランプ高さ h2 min.: 10 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 71 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト付
図:
2
公称 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T溝幅 [mm]:
-
製品番号:
23190.0041
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト付 – 図 2
  • 公称 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 1150 g
  • クランプ高さ h2 min.: 12 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 42 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト付
図:
2
公称 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T溝幅 [mm]:
-
製品番号:
23190.0042
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト付 – 図 2
  • 公称 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 1220 g
  • クランプ高さ h2 min.: 12 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 87 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト、Tボルト付
図:
3
公称 b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T溝幅 [mm]:
8 mm
製品番号:
23190.0015
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト、Tボルト付 – 図 3
  • 公称 b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 200 g
  • クランプ高さ h2 min.: 8 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 16 mm
  • T溝幅: 8 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト、Tボルト付
図:
3
公称 b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T溝幅 [mm]:
8 mm
製品番号:
23190.0016
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト、Tボルト付 – 図 3
  • 公称 b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 220 g
  • クランプ高さ h2 min.: 8 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 43 mm
  • T溝幅: 8 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト、Tボルト付
図:
3
公称 b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
65 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T溝幅 [mm]:
10 mm
製品番号:
23190.0025
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト、Tボルト付 – 図 3
  • 公称 b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 65 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 385 g
  • クランプ高さ h2 min.: 10 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 22 mm
  • T溝幅: 10 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト、Tボルト付
図:
3
公称 b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T溝幅 [mm]:
10 mm
製品番号:
23190.0026
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト、Tボルト付 – 図 3
  • 公称 b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 420 g
  • クランプ高さ h2 min.: 10 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 58 mm
  • T溝幅: 10 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト、Tボルト付
図:
3
公称 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T溝幅 [mm]:
12 mm
製品番号:
23190.0035
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト、Tボルト付 – 図 3
  • 公称 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 740 g
  • クランプ高さ h2 min.: 10 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 28 mm
  • T溝幅: 12 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト、Tボルト付
図:
3
公称 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T溝幅 [mm]:
12 mm
製品番号:
23190.0036
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト、Tボルト付 – 図 3
  • 公称 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 805 g
  • クランプ高さ h2 min.: 10 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 71 mm
  • T溝幅: 12 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト、Tボルト付
図:
3
公称 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T溝幅 [mm]:
14 mm
製品番号:
23190.0037
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト、Tボルト付 – 図 3
  • 公称 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 755 g
  • クランプ高さ h2 min.: 10 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 26 mm
  • T溝幅: 14 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト、Tボルト付
図:
3
公称 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T溝幅 [mm]:
14 mm
製品番号:
23190.0038
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト、Tボルト付 – 図 3
  • 公称 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 820 g
  • クランプ高さ h2 min.: 10 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 71 mm
  • T溝幅: 14 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト、Tボルト付
図:
3
公称 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T溝幅 [mm]:
16 mm
製品番号:
23190.0045
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト、Tボルト付 – 図 3
  • 公称 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 1470 g
  • クランプ高さ h2 min.: 12 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 31 mm
  • T溝幅: 16 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト、Tボルト付
図:
3
公称 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T溝幅 [mm]:
16 mm
製品番号:
23190.0046
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト、Tボルト付 – 図 3
  • 公称 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 1630 g
  • クランプ高さ h2 min.: 12 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 87 mm
  • T溝幅: 16 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト、Tボルト付
図:
3
公称 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T溝幅 [mm]:
18 mm
製品番号:
23190.0047
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト、Tボルト付 – 図 3
  • 公称 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 1490 g
  • クランプ高さ h2 min.: 12 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 32 mm
  • T溝幅: 18 mm
show article view
ストラップ
仕様:
サポートボルト、Tボルト付
図:
3
公称 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T溝幅 [mm]:
18 mm
製品番号:
23190.0048
CAD
資料
ストラップ
  • サポートボルト、Tボルト付 – 図 3
  • 公称 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 1650 g
  • クランプ高さ h2 min.: 12 mm
  • クランプ高さ h2 max.: 87 mm
  • T溝幅: 18 mm
show article view
ストラップ

材質

保護プレート

  • 黄銅、ろう付け

クランプ

  • 熱処理鋼、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23190. ストラップ – 黄銅プレート付 (DIN 6314に類似)
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい