ストラップ DIN6315 B

EH 23150.

このストラップ (クランプ爪)は、DIN 6314 Bフォーク形状に準拠しています。主に、ワークのクランプ用に、メカ式クランプ治具に使われています。 

検索結果は 21 ヒットしました

公称 b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
適合ねじ [mm]
適合ねじ [インチ]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
公称 b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
19 mm
適合ねじ [mm]:
M6
適合ねじ [インチ]:
1/4 インチ
製品番号:
23150.0007
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 6,6 mm
  • l1: 60 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 19 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 3 mm
  • 適合ねじ: M6
  • 適合ねじ: 1/4 インチ
  • 重量: 65 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
適合ねじ [mm]:
M8
適合ねじ [インチ]:
5/16 インチ
製品番号:
23150.0009
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 9 mm
  • l1: 80 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 8 mm
  • b4: 4 mm
  • 適合ねじ: M8
  • 適合ねじ: 5/16 インチ
  • 重量: 141 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
31 mm
適合ねじ [mm]:
M10
適合ねじ [インチ]:
3/8 インチ
製品番号:
23150.0011
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 11 mm
  • l1: 100 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 31 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 5 mm
  • 適合ねじ: M10
  • 適合ねじ: 3/8 インチ
  • 重量: 299 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
38 mm
適合ねじ [mm]:
M12, M14
適合ねじ [インチ]:
1/2 インチ
製品番号:
23150.0014
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 12 mm
  • b4: 6 mm
  • 適合ねじ: M12, M14
  • 適合ねじ: 1/2 インチ
  • 重量: 578 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
38 mm
適合ねじ [mm]:
M12, M14
適合ねじ [インチ]:
1/2 インチ
製品番号:
23150.0015
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 14 mm
  • l1: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 12 mm
  • b4: 6 mm
  • 適合ねじ: M12, M14
  • 適合ねじ: 1/2 インチ
  • 重量: 715 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
38 mm
適合ねじ [mm]:
M12, M14
適合ねじ [インチ]:
1/2 インチ
製品番号:
23150.0016
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 14 mm
  • l1: 200 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 12 mm
  • b4: 6 mm
  • 適合ねじ: M12, M14
  • 適合ねじ: 1/2 インチ
  • 重量: 905 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
48 mm
適合ねじ [mm]:
M16, M18
適合ねじ [インチ]:
5/8 インチ
製品番号:
23150.0018
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 18 mm
  • l1: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 8 mm
  • 適合ねじ: M16, M18
  • 適合ねじ: 5/8 インチ
  • 重量: 1077 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
48 mm
適合ねじ [mm]:
M16, M18
適合ねじ [インチ]:
5/8 インチ
製品番号:
23150.0019
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 18 mm
  • l1: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 8 mm
  • 適合ねじ: M16, M18
  • 適合ねじ: 5/8 インチ
  • 重量: 1346 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
48 mm
適合ねじ [mm]:
M16, M18
適合ねじ [インチ]:
5/8 インチ
製品番号:
23150.0020
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 18 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 10 mm
  • 適合ねじ: M16, M18
  • 適合ねじ: 5/8 インチ
  • 重量: 2300 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
52 mm
適合ねじ [mm]:
M20, M22
適合ねじ [インチ]:
3/4 インチ
製品番号:
23150.0022
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 22 mm
  • l1: 200 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 52 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 10 mm
  • 適合ねじ: M20, M22
  • 適合ねじ: 3/4 インチ
  • 重量: 1809 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
62 mm
適合ねじ [mm]:
M20, M22
適合ねじ [インチ]:
3/4 インチ
製品番号:
23150.0023
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 22 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 62 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • 適合ねじ: M20, M22
  • 適合ねじ: 3/4 インチ
  • 重量: 3020 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
62 mm
適合ねじ [mm]:
M20, M22
適合ねじ [インチ]:
3/4 インチ
製品番号:
23150.0024
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 22 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 62 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • 適合ねじ: M20, M22
  • 適合ねじ: 3/4 インチ
  • 重量: 3800 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
66 mm
適合ねじ [mm]:
M24
適合ねじ [インチ]:
1 インチ
製品番号:
23150.0026
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 26 mm
  • l1: 200 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 66 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • 適合ねじ: M24
  • 適合ねじ: 1 インチ
  • 重量: 2359 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
66 mm
適合ねじ [mm]:
M24
適合ねじ [インチ]:
1 インチ
製品番号:
23150.0027
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 66 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • 適合ねじ: M24
  • 適合ねじ: 1 インチ
  • 重量: 2360 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
66 mm
適合ねじ [mm]:
M24
適合ねじ [インチ]:
1 インチ
製品番号:
23150.0028
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 26 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 66 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • 適合ねじ: M24
  • 適合ねじ: 1 インチ
  • 重量: 3802 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
500 mm
b2 [mm]:
66 mm
適合ねじ [mm]:
M24
適合ねじ [インチ]:
1 インチ
製品番号:
23150.0030
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 26 mm
  • l1: 500 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 66 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • 適合ねじ: M24
  • 適合ねじ: 1 インチ
  • 重量: 7640 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
74 mm
適合ねじ [mm]:
M30
適合ねじ [インチ]:
1 1/4 インチ
製品番号:
23150.0034
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 33 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 74 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 12 mm
  • 適合ねじ: M30
  • 適合ねじ: 1 1/4 インチ
  • 重量: 3720 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
74 mm
適合ねじ [mm]:
M30
適合ねじ [インチ]:
1 1/4 インチ
製品番号:
23150.0035
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 33 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 74 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 12 mm
  • 適合ねじ: M30
  • 適合ねじ: 1 1/4 インチ
  • 重量: 4780 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
400 mm
b2 [mm]:
74 mm
適合ねじ [mm]:
M30
適合ねじ [インチ]:
1 1/4 インチ
製品番号:
23150.0036
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 33 mm
  • l1: 400 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 74 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 12 mm
  • 適合ねじ: M30
  • 適合ねじ: 1 1/4 インチ
  • 重量: 6458 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
400 mm
b2 [mm]:
100 mm
適合ねじ [mm]:
M36
適合ねじ [インチ]:
1 1/2 インチ
製品番号:
23150.0040 1)
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 40 mm
  • l1: 400 mm
  • a: 60 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 12 mm
  • 適合ねじ: M36
  • 適合ねじ: 1 1/2 インチ
  • 重量: 10920 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
600 mm
b2 [mm]:
100 mm
適合ねじ [mm]:
M36
適合ねじ [インチ]:
1 1/2 インチ
製品番号:
23150.0041 1)
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 40 mm
  • l1: 600 mm
  • a: 60 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 12 mm
  • 適合ねじ: M36
  • 適合ねじ: 1 1/2 インチ
  • 重量: 18002 g
show article view
ストラップ

材質

  • 熱処理鋼、塗装
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23150. ストラップ – DIN6315 B
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.