23150.0018 - ストラップ
DIN6315 B

このストラップ (クランプ爪)は、DIN 6314 Bフォーク形状に準拠しています。主に、ワークのクランプ用に、メカ式クランプ治具に使われています。 

この製品は 23150.0018 - ストラップ DIN6315 B / (公称 b1: 18 mm, l1: 160 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ DIN6315 B (EH 23150.)

公称 b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
適合ねじ [mm]
適合ねじ [インチ]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
公称 b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
48 mm
適合ねじ [mm]:
M16, M18
適合ねじ [インチ]:
5/8 インチ
製品番号:
23150.0018
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 18 mm
  • l1: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 8 mm
  • 適合ねじ: M16, M18
  • 適合ねじ: 5/8 インチ
  • 重量: 1077 g
ストラップ

材質

  • 熱処理鋼、塗装
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23150.0018