このストラップ (クランプ爪)は、DIN 6314 Bフォーク形状に準拠しています。主に、ワークのクランプ用に、メカ式クランプ治具に使われています。
この製品は 23150.0028 - ストラップ DIN6315 B / (公称 b1: 26 mm, l1: 315 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ DIN6315 B (EH 23150.)
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws