23050.0730 - 球面ワッシャー / 円錐シート
DIN6319に類似、ステンレス鋼

球面ワッシャー/ 円錐シートは、平行で無い面の接続の際に傾きを補正するために使うワッシャーです

この製品は 23050.0730 - 球面ワッシャー / 円錐シート DIN6319に類似、ステンレス鋼 / 円錐シート ステンレス鋼 形状G (d2 H13: 35 mm) 製品グループの1モデルです 球面ワッシャー / 円錐シート DIN6319に類似、ステンレス鋼 (EH 23050.)

仕様
材質
d1 H13 [mm]
適合 ボルト d6 [mm]
適合ねじ d6 [mm]
耐荷重 (静荷重時) - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
円錐シート ステンレス鋼 形状G
材質:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 H13 [mm]:
-
適合 ボルト d6 [mm]:
30 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M30
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
191 kN
製品番号:
23050.0730
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 円錐シート ステンレス鋼 形状G – 図 3, ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
  • d2 H13: 35 mm
  • d4: 68 mm
  • d5: 49 mm
  • h3: 12 mm
  • 適合 ボルト d6: 30 mm
  • 適合ねじ d6: M30
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 191 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 1050 Nm
  • 重量: 236 g
球面ワッシャー / 円錐シート

材質

円錐シート

  • ステンレス鋼A4 (SUS316相当)

マーキング

ローレット(図面参照)付ステンレス鋼A4タイプ

組立

円錐シートのD型(図2)は内径d2と同程度の穴を持った平坦な面だけに使用してください。

長穴に対しては必ずG型(図3)を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23050.0730