球面ワッシャー / 円錐シート DIN 6319

EH 23050.

球面ワッシャー/ 円錐シートは、平行で無い面の接続の際に傾きを補正するために使うワッシャーです

検索結果は 49 ヒットしました

仕様
d1 H13 [mm]
適合 ボルト d6 [mm]
適合ねじ d6 [mm]
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
6 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M6
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
23050.0006
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 4,2 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 5,4 mm
  • r1: 9 mm
  • 適合 ボルト d6: 6 mm
  • 適合ねじ d6: M6
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 9 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 10 Nm
  • 重量: 1 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
8 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M8
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
17 kN
製品番号:
23050.0008
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 5,6 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 7,1 mm
  • r1: 12 mm
  • 適合 ボルト d6: 8 mm
  • 適合ねじ d6: M8
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 17 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 25 Nm
  • 重量: 2,8 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
10 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M10
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
26 kN
製品番号:
23050.0010
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 6,5 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 7,3 mm
  • r1: 15 mm
  • 適合 ボルト d6: 10 mm
  • 適合ねじ d6: M10
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 26 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 46 Nm
  • 重量: 5,1 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
13 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
12 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M12
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
38 kN
製品番号:
23050.0012
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 8 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 9 mm
  • r1: 17 mm
  • 適合 ボルト d6: 12 mm
  • 適合ねじ d6: M12
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 38 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 82 Nm
  • 重量: 8 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
15 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
14 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M14
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
53 kN
製品番号:
23050.0014
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 15 mm
  • d3: 28 mm
  • h1: 1,4 mm
  • h2: 5 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 8,5 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 9,5 mm
  • r1: 22 mm
  • 適合 ボルト d6: 14 mm
  • 適合ねじ d6: M14
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 53 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 130 Nm
  • 重量: 12 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
17 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
16 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M16
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
73 kN
製品番号:
23050.0016
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約  9,6 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 10,4 mm
  • r1: 22 mm
  • 適合 ボルト d6: 16 mm
  • 適合ねじ d6: M16
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 73 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 206 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
21 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
20 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M20
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
117 kN
製品番号:
23050.0020
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 11,7 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 12,2 mm
  • r1: 27 mm
  • 適合 ボルト d6: 20 mm
  • 適合ねじ d6: M20
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 117 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 407 Nm
  • 重量: 23 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
23 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
22 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M22
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
146 kN
製品番号:
23050.0022 2)
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 23 mm
  • d3: 40 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 7,6 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 13,5 mm
  • r1: 29,5 mm
  • 適合 ボルト d6: 22 mm
  • 適合ねじ d6: M22
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 146 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 542 Nm
  • 重量: 35 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
25 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
24 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M24
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
168 kN
製品番号:
23050.0024
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 15,2 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 15,7 mm
  • r1: 32 mm
  • 適合 ボルト d6: 24 mm
  • 適合ねじ d6: M24
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 168 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 698 Nm
  • 重量: 43 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
28 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
27 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M27
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
221 kN
製品番号:
23050.0027 2)
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 28 mm
  • d3: 50 mm
  • h1: 3,3 mm
  • h2: 10,2 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 17 mm
  • r1: 36 mm
  • 適合 ボルト d6: 27 mm
  • 適合ねじ d6: M27
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 221 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 1021 Nm
  • 重量: 74 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
31 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
30 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M30
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
269 kN
製品番号:
23050.0030
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 19,2 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 19,7 mm
  • r1: 41 mm
  • 適合 ボルト d6: 30 mm
  • 適合ねじ d6: M30
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 269 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 1355 Nm
  • 重量: 103 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
34 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
33 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M33
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
326 kN
製品番号:
23050.0033 2)
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 34 mm
  • d3: 62 mm
  • h1: 4,4 mm
  • h2: 13 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 21,8 mm
  • r1: 45 mm
  • 適合 ボルト d6: 33 mm
  • 適合ねじ d6: M33
  • 耐荷重 (静荷重時)3) max.: 326 kN
  • ネジの 締付 トルク1) 3) max.: 1969 Nm
  • 重量: 150 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
37 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
36 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M36
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
394 kN
製品番号:
23050.0036
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 23,5 mm
  • r1: 50 mm
  • 適合 ボルト d6: 36 mm
  • 適合ねじ d6: M36
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 394 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 2372 Nm
  • 重量: 193 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
40 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
39 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M39
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
460 kN
製品番号:
23050.0039 2)
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 40 mm
  • d3: 75 mm
  • h1: 5,6 mm
  • h2: 16 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 26,8 mm
  • r1: 54 mm
  • 適合 ボルト d6: 39 mm
  • 適合ねじ d6: M39
  • 耐荷重 (静荷重時)3) max.: 460 kN
  • ネジの 締付 トルク1) 3) max.: 3276 Nm
  • 重量: 280 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
43 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
42 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M42
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
542 kN
製品番号:
23050.0042
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 29 mm
  • r1: 58 mm
  • 適合 ボルト d6: 42 mm
  • 適合ねじ d6: M42
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 542 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 3802 Nm
  • 重量: 310 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
50 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
48 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M48
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
714 kN
製品番号:
23050.0048
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 35,5 mm
  • r1: 67 mm
  • 適合 ボルト d6: 48 mm
  • 適合ねじ d6: M48
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 714 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 5730 Nm
  • 重量: 549 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
54 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
52 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M52
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
832 kN
製品番号:
23050.0052 2)
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 54 mm
  • d3: 96 mm
  • h1: 9,3 mm
  • h2: 22 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 38,3 mm
  • r1: 72 mm
  • 適合 ボルト d6: 52 mm
  • 適合ねじ d6: M52
  • 耐荷重 (静荷重時)3) max.: 832 kN
  • ネジの 締付 トルク1) 3) max.: 7876 Nm
  • 重量: 610 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
58 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
56 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M56
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
960 kN
製品番号:
23050.0056 2)
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 58 mm
  • d3: 103 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 23 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 39,3 mm
  • r1: 79 mm
  • 適合 ボルト d6: 56 mm
  • 適合ねじ d6: M56
  • 耐荷重 (静荷重時)3) max.: 960 kN
  • ネジの 締付 トルク1) 3) max.: 9793 Nm
  • 重量: 760 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
62 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
60 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M60
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
1122 kN
製品番号:
23050.0060 2)
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 62 mm
  • d3: 112 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 25 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 43,6 mm
  • r1: 86 mm
  • 適合 ボルト d6: 60 mm
  • 適合ねじ d6: M60
  • 耐荷重 (静荷重時)3) max.: 1122 kN
  • ネジの 締付 トルク1) 3) max.: 12219 Nm
  • 重量: 990 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C
d1 H13 [mm]:
66 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
64 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M64
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
1269 kN
製品番号:
23050.0064 2)
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C – 図 1
  • d1 H13: 66 mm
  • d3: 120 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 27 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 46,6 mm
  • r1: 93 mm
  • 適合 ボルト d6: 64 mm
  • 適合ねじ d6: M64
  • 耐荷重 (静荷重時)3) max.: 1269 kN
  • ネジの 締付 トルク1) 3) max.: 14762 Nm
  • 重量: 1220 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
円錐シート 焼入れ鋼 形状D
d1 H13 [mm]:
-
適合 ボルト d6 [mm]:
6 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M6
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
23050.0106
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 円錐シート 焼入れ鋼 形状D – 図 2
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • 適合 ボルト d6: 6 mm
  • 適合ねじ d6: M6
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 9 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 10 Nm
  • 重量: 1,3 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
円錐シート 焼入れ鋼 形状D
d1 H13 [mm]:
-
適合 ボルト d6 [mm]:
8 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M8
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
17 kN
製品番号:
23050.0108
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 円錐シート 焼入れ鋼 形状D – 図 2
  • d2 H13: 9,6 mm
  • d4: 17 mm
  • d5: 14,5 mm
  • h3: 3,5 mm
  • 適合 ボルト d6: 8 mm
  • 適合ねじ d6: M8
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 17 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 25 Nm
  • 重量: 3,7 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
円錐シート 焼入れ鋼 形状D
d1 H13 [mm]:
-
適合 ボルト d6 [mm]:
10 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M10
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
26 kN
製品番号:
23050.0110
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 円錐シート 焼入れ鋼 形状D – 図 2
  • d2 H13: 12 mm
  • d4: 21 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h3: 4,2 mm
  • 適合 ボルト d6: 10 mm
  • 適合ねじ d6: M10
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 26 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 46 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
円錐シート 焼入れ鋼 形状D
d1 H13 [mm]:
-
適合 ボルト d6 [mm]:
12 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M12
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
38 kN
製品番号:
23050.0112
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 円錐シート 焼入れ鋼 形状D – 図 2
  • d2 H13: 14,2 mm
  • d4: 24 mm
  • d5: 20 mm
  • h3: 5 mm
  • 適合 ボルト d6: 12 mm
  • 適合ねじ d6: M12
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 38 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 82 Nm
  • 重量: 10 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート

材質

球面ワッシャー

  • 浸炭焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理

円錐シート

  • 浸炭焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理
  • 熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理

組立

円錐シートのD型(図2)は内径d2と同程度の穴を持った平坦な面だけに使用してください。

長穴に対しては必ずG型(図3)を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23050. 球面ワッシャー / 円錐シート – DIN 6319
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい