球面ワッシャー / 円錐シート DIN6319に類似、ステンレス鋼

EH 23050.

球面ワッシャー/ 円錐シートは、平行で無い面の接続の際に傾きを補正するために使うワッシャーです

検索結果は 60 ヒットしました

仕様
材質
d1 H13 [mm]
適合 ボルト d6 [mm]
適合ねじ d6 [mm]
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
6 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M6
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
6 kN
製品番号:
23050.0306
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 4,0 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • 適合 ボルト d6: 6 mm
  • 適合ねじ d6: M6
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 6 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 6 Nm
  • 重量: 1 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
6 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M6
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
6 kN
製品番号:
23050.0606
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 4,0 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • 適合 ボルト d6: 6 mm
  • 適合ねじ d6: M6
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 6 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 6 Nm
  • 重量: 1 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
8 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M8
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
12 kN
製品番号:
23050.0308
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 5,3 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • 適合 ボルト d6: 8 mm
  • 適合ねじ d6: M8
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 12 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 16 Nm
  • 重量: 2,8 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
8 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M8
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
12 kN
製品番号:
23050.0608
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 5,3 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • 適合 ボルト d6: 8 mm
  • 適合ねじ d6: M8
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 12 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 16 Nm
  • 重量: 2,8 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
10 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M10
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
16 kN
製品番号:
23050.0310
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 6,3 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • 適合 ボルト d6: 10 mm
  • 適合ねじ d6: M10
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 16 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 32 Nm
  • 重量: 5 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
10 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M10
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
16 kN
製品番号:
23050.0610
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 6,3 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • 適合 ボルト d6: 10 mm
  • 適合ねじ d6: M10
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 16 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 32 Nm
  • 重量: 5 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
13 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
12 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M12
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
24 kN
製品番号:
23050.0312
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 7,9 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • 適合 ボルト d6: 12 mm
  • 適合ねじ d6: M12
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 24 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 56 Nm
  • 重量: 7,7 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 H13 [mm]:
13 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
12 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M12
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
24 kN
製品番号:
23050.0612
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 7,9 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • 適合 ボルト d6: 12 mm
  • 適合ねじ d6: M12
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 24 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 56 Nm
  • 重量: 7,7 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
17 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
16 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M16
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
45 kN
製品番号:
23050.0316
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約  9,3 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • 適合 ボルト d6: 16 mm
  • 適合ねじ d6: M16
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 45 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 135 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 H13 [mm]:
17 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
16 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M16
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
45 kN
製品番号:
23050.0616
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約  9,3 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • 適合 ボルト d6: 16 mm
  • 適合ねじ d6: M16
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 45 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 135 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
21 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
20 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M20
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
71 kN
製品番号:
23050.0320
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 11,6 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • 適合 ボルト d6: 20 mm
  • 適合ねじ d6: M20
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 71 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 280 Nm
  • 重量: 23 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 H13 [mm]:
21 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
20 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M20
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
71 kN
製品番号:
23050.0620
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 11,6 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • 適合 ボルト d6: 20 mm
  • 適合ねじ d6: M20
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 71 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 280 Nm
  • 重量: 23 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
25 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
24 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M24
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
105 kN
製品番号:
23050.0324
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 14,9 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • 適合 ボルト d6: 24 mm
  • 適合ねじ d6: M24
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 105 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 455 Nm
  • 重量: 46 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 H13 [mm]:
25 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
24 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M24
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
105 kN
製品番号:
23050.0624
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 14,9 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • 適合 ボルト d6: 24 mm
  • 適合ねじ d6: M24
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 105 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 455 Nm
  • 重量: 46 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
31 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
30 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M30
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
191 kN
製品番号:
23050.0330
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 18,8 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • 適合 ボルト d6: 30 mm
  • 適合ねじ d6: M30
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 191 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 1050 Nm
  • 重量: 104 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 H13 [mm]:
31 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
30 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M30
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
191 kN
製品番号:
23050.0630
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 18,8 mm
  • h4 円錐 シート G型と: 約 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • 適合 ボルト d6: 30 mm
  • 適合ねじ d6: M30
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 191 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 1050 Nm
  • 重量: 104 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
37 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
36 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M36
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
-
製品番号:
23050.0336
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • 適合 ボルト d6: 36 mm
  • 適合ねじ d6: M36
  • 重量: 193 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 H13 [mm]:
37 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
36 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M36
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
-
製品番号:
23050.0636
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • 適合 ボルト d6: 36 mm
  • 適合ねじ d6: M36
  • 重量: 193 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
43 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
42 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M42
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
-
製品番号:
23050.0342
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • 適合 ボルト d6: 42 mm
  • 適合ねじ d6: M42
  • 重量: 313 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 H13 [mm]:
43 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
42 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M42
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
-
製品番号:
23050.0642
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • 適合 ボルト d6: 42 mm
  • 適合ねじ d6: M42
  • 重量: 313 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
50 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
48 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M48
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
-
製品番号:
23050.0348
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 35 mm
  • r1: 67 mm
  • 適合 ボルト d6: 48 mm
  • 適合ねじ d6: M48
  • 重量: 545 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C
材質:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 H13 [mm]:
50 mm
適合 ボルト d6 [mm]:
48 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M48
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
-
製品番号:
23050.0648
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 球面ワッシャー ステンレス鋼 形状C – 図 1, ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 円錐 シート D型と: 約 35 mm
  • r1: 67 mm
  • 適合 ボルト d6: 48 mm
  • 適合ねじ d6: M48
  • 重量: 545 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
円錐シート ステンレス鋼 形状D
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 H13 [mm]:
-
適合 ボルト d6 [mm]:
6 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M6
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
6 kN
製品番号:
23050.0406
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 円錐シート ステンレス鋼 形状D – 図 2, ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • 適合 ボルト d6: 6 mm
  • 適合ねじ d6: M6
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 6 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 6 Nm
  • 重量: 1,3 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート
仕様:
円錐シート ステンレス鋼 形状D
材質:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 H13 [mm]:
-
適合 ボルト d6 [mm]:
6 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M6
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
6 kN
製品番号:
23050.0666
CAD
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 円錐シート ステンレス鋼 形状D – 図 2, ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • 適合 ボルト d6: 6 mm
  • 適合ねじ d6: M6
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 6 kN
  • ネジの 締付 トルク1) max.: 6 Nm
  • 重量: 1,3 g
show article view
球面ワッシャー / 円錐シート

材質

球面ワッシャー

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • ステンレス鋼A4 (SUS316相当)

円錐シート

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • ステンレス鋼A4 (SUS316相当)

マーキング

ローレット(図面参照)付ステンレス鋼A4タイプ

組立

円錐シートのD型(図2)は内径d2と同程度の穴を持った平坦な面だけに使用してください。

長穴に対しては必ずG型(図3)を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23050. 球面ワッシャー / 円錐シート – DIN6319に類似、ステンレス鋼
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.