23050.0139 - 球面ワッシャー / 円錐シート
DIN 6319

球面ワッシャー/ 円錐シートは、平行で無い面の接続の際に傾きを補正するために使うワッシャーです

この製品は 23050.0139 - 球面ワッシャー / 円錐シート DIN 6319 / 円錐シート 焼入れ鋼 形状D (d2 H13: 45 mm) 製品グループの1モデルです 球面ワッシャー / 円錐シート DIN 6319 (EH 23050.)

仕様
d1 H13 [mm]
適合 ボルト d6 [mm]
適合ねじ d6 [mm]
耐荷重 (静荷重時) - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
円錐シート 焼入れ鋼 形状D
d1 H13 [mm]:
-
適合 ボルト d6 [mm]:
39 mm
適合ねじ d6 [mm]:
M39
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
460 kN
製品番号:
23050.0139 2)
資料
球面ワッシャー / 円錐シート
  • 円錐シート 焼入れ鋼 形状D – 図 2
  • d2 H13: 45 mm
  • d4: 75 mm
  • d5: 67 mm
  • h3: 17 mm
  • 適合 ボルト d6: 39 mm
  • 適合ねじ d6: M39
  • 耐荷重 (静荷重時)3) max.: 460 kN
  • ネジの 締付 トルク1) 3) max.: 3276 Nm
  • 重量: 330 g
球面ワッシャー / 円錐シート

材質

円錐シート

  • 浸炭焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理

組立

円錐シートのD型(図2)は内径d2と同程度の穴を持った平坦な面だけに使用してください。

長穴に対しては必ずG型(図3)を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23050.0139