球面ワッシャー/ 円錐シートは、平行で無い面の接続の際に傾きを補正するために使うワッシャーです
この製品は 23050.0020 - 球面ワッシャー / 円錐シート DIN 6319 / 球面ワッシャー 焼入れ鋼 形状C (d1 H13: 21 mm) 製品グループの1モデルです 球面ワッシャー / 円錐シート DIN 6319 (EH 23050.)
1) 締付トルクは、並目ネジのデータです。場合により、予備締めを行ってください。摩擦係数µtotal(座面摩擦係数+ネジ面摩擦係数)は、0.14としています。
2) この寸法のものはDIN規格にはありません。
3) これらの値は計算値です。
球面ワッシャー
円錐シートのD型(図2)は内径d2と同程度の穴を持った平坦な面だけに使用してください。
長穴に対しては必ずG型(図3)を使います。