軸ピン

EH 23400.

検索結果は 6 ヒットしました

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 f8 [mm]:
8 mm
l1 -0,5 [mm]:
14 mm
製品番号:
23400.0082
CAD
資料
軸ピン
  • d1 f8: 8 mm
  • l1 -0,5: 14 mm
  • d2: 14,7 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 9,8 g
show article view
軸ピン
d1 f8 [mm]:
8 mm
l1 -0,5 [mm]:
21 mm
製品番号:
23400.0085
CAD
資料
軸ピン
  • d1 f8: 8 mm
  • l1 -0,5: 21 mm
  • d2: 14,7 mm
  • l2: 27 mm
  • 重量: 12 g
show article view
軸ピン
d1 f8 [mm]:
10 mm
l1 -0,5 [mm]:
18 mm
製品番号:
23400.0102
CAD
資料
軸ピン
  • d1 f8: 10 mm
  • l1 -0,5: 18 mm
  • d2: 17 mm
  • l2: 24 mm
  • 重量: 19 g
show article view
軸ピン
d1 f8 [mm]:
10 mm
l1 -0,5 [mm]:
29 mm
製品番号:
23400.0105
CAD
資料
軸ピン
  • d1 f8: 10 mm
  • l1 -0,5: 29 mm
  • d2: 17 mm
  • l2: 35 mm
  • 重量: 21 g
show article view
軸ピン
d1 f8 [mm]:
12 mm
l1 -0,5 [mm]:
21 mm
製品番号:
23400.0122
CAD
資料
軸ピン
  • d1 f8: 12 mm
  • l1 -0,5: 21 mm
  • d2: 19 mm
  • l2: 27 mm
  • 重量: 26 g
show article view
軸ピン
d1 f8 [mm]:
12 mm
l1 -0,5 [mm]:
31 mm
製品番号:
23400.0125
CAD
資料
軸ピン
  • d1 f8: 12 mm
  • l1 -0,5: 31 mm
  • d2: 19 mm
  • l2: 37 mm
  • 重量: 34 g
show article view
軸ピン

材質

ファルクラムねじ

  • ステンレス鋼 1.4021(SUS420J1相当)、熱処理

リテーナーリング

  • ステンレス鋼 1.4310(SUS301相当)

参照先

偏心レバーEH23390.等の部品と共に使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23400. 軸ピン