23400.0082 - 軸ピン

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 f8 [mm]:
8 mm
l1 -0,5 [mm]:
14 mm
製品番号:
23400.0082
資料
軸ピン
  • d1 f8: 8 mm
  • l1 -0,5: 14 mm
  • d2: 14,7 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 9,8 g
軸ピン

材質

ファルクラムねじ

  • ステンレス鋼 1.4021(SUS420J1相当)、熱処理

リテーナーリング

  • ステンレス鋼 1.4310(SUS301相当)

参照先

偏心レバーEH23390.等の部品と共に使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23400.0082