偏心クイック・クランプ・レバー オネジ付

EH 23390.

部品を、素早く確実に取り付け・取り外しできます。

調整可能タイプ(図2)ではロックナットによってレバーの向きを調整することができます。

検索結果は 84 ヒットしました

仕様
材質
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. 締付状態で [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
30 mm
製品番号:
23390.0133
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 71 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
35 mm
製品番号:
23390.0134
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 71 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
40 mm
製品番号:
23390.0135
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 72 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
50 mm
製品番号:
23390.0136
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 73 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 締付状態で [mm]:
16 mm
製品番号:
23390.0109
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 締付状態で: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 締付状態で [mm]:
20 mm
製品番号:
23390.0110
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 締付状態で: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 70 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 締付状態で [mm]:
25 mm
製品番号:
23390.0111
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 締付状態で: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 72 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 締付状態で [mm]:
30 mm
製品番号:
23390.0112
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 締付状態で: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 72 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 締付状態で [mm]:
35 mm
製品番号:
23390.0113
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 締付状態で: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 70 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 締付状態で [mm]:
40 mm
製品番号:
23390.0114
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 締付状態で: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 74 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 締付状態で [mm]:
50 mm
製品番号:
23390.0116
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 締付状態で: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 75 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 締付状態で [mm]:
20 mm
製品番号:
23390.0119
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 締付状態で: 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 2,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 142 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 締付状態で [mm]:
25 mm
製品番号:
23390.0120
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 締付状態で: 25 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 2,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 145 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 締付状態で [mm]:
30 mm
製品番号:
23390.0121
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 締付状態で: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 2,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 146 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 締付状態で [mm]:
35 mm
製品番号:
23390.0122
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 締付状態で: 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 2,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 140 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 締付状態で [mm]:
40 mm
製品番号:
23390.0123
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 締付状態で: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 2,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 149 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 締付状態で [mm]:
50 mm
製品番号:
23390.0125
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 締付状態で: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 2,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 152 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 締付状態で [mm]:
60 mm
製品番号:
23390.0127
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 締付状態で: 60 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 2,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 155 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
16 mm
製品番号:
23390.0230
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 62 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
20 mm
製品番号:
23390.0231
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
25 mm
製品番号:
23390.0232
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
30 mm
製品番号:
23390.0233
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
35 mm
製品番号:
23390.0234
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
40 mm
製品番号:
23390.0235
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー

材質

ワッシャー

  • グラスファイバー入りPA
  • POM、グラスファイバー入り

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト製、樹脂コーティング、黒色(RAL 9005類似)

内部部品

  • スティール、亜鉛メッキ
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ねじ

  • スティール、亜鉛めっき
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

調整ナット

  • スティール、亜鉛メッキ
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23390. 偏心クイック・クランプ・レバー – オネジ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい