部品を、素早く確実に取り付け・取り外しできます。
調整可能タイプ(図2)ではロックナットによってレバーの向きを調整することができます。
この製品は 23390.0120 - 偏心クイック・クランプ・レバー オネジ付 / オネジ付 調節リング付 (l: 82 mm, d2: M8) 製品グループの1モデルです 偏心クイック・クランプ・レバー オネジ付 (EH 23390.)
詳細情報
ワッシャー
レバー
内部部品
ねじ
調整ナット
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers