部品を、素早く確実に取り付け・取り外しできます。
調整可能タイプ(図2)ではロックナットによってレバーの向きを調整することができます。
この製品は 23390.0230 - 偏心クイック・クランプ・レバー オネジ付 / オネジ付 (l: 63 mm, d2: M5) 製品グループの1モデルです 偏心クイック・クランプ・レバー オネジ付 (EH 23390.)
ワッシャー
レバー
内部部品
ねじ
調整ナット