偏心クイック・クランプ・レバー メネジ付

EH 23390.

部品を、素早く確実に取り付け・取り外しできます。

調整可能タイプ(図2)ではロックナットによってレバーの向きを調整することができます。

検索結果は 12 ヒットしました

仕様
材質
l [mm]
d1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
製品番号:
23390.0003
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • メネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. 締付状態で: 3 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 60 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
製品番号:
23390.0001
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • メネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. 締付状態で: 3 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 58 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
23390.0002
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • メネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. 締付状態で: 3,7 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 118 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
メネジ付 調整リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
製品番号:
23390.0103
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • メネジ付 調整リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. 締付状態で: 3 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 66 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
メネジ付 調整リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
製品番号:
23390.0101
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • メネジ付 調整リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. 締付状態で: 3 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
メネジ付 調整リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
23390.0102
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • メネジ付 調整リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 2,5 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. 締付状態で: 3,7 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 131 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
製品番号:
23390.0203
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. 締付状態で: 3 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 60 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
製品番号:
23390.0201
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. 締付状態で: 3 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 58 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
23390.0202
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. 締付状態で: 3,7 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 118 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
メネジ付 調整リング付
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
製品番号:
23390.0303
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • メネジ付 調整リング付 – 図 2, ステンレス鋼
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. 締付状態で: 3 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 66 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
メネジ付 調整リング付
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
製品番号:
23390.0301
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • メネジ付 調整リング付 – 図 2, ステンレス鋼
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. 締付状態で: 3 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
メネジ付 調整リング付
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
23390.0302
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • メネジ付 調整リング付 – 図 2, ステンレス鋼
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 2,5 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. 締付状態で: 3,7 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 131 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー

材質

ワッシャー

  • グラスファイバー入りPA
  • POM、グラスファイバー入り

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト製、樹脂コーティング、黒色(RAL 9005類似)

ネジ部

  • スティール、亜鉛メッキ
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

内部部品

  • スティール、亜鉛メッキ
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

調整ナット

  • スティール、亜鉛メッキ
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23390. 偏心クイック・クランプ・レバー – メネジ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい