部品を、素早く確実に取り付け・取り外しできます。
調整可能タイプ(図2)ではロックナットによってレバーの向きを調整することができます。
この製品は 23390.0302 - 偏心クイック・クランプ・レバー メネジ付 / メネジ付 調整リング付 (l: 82 mm, d1: M8) 製品グループの1モデルです 偏心クイック・クランプ・レバー メネジ付 (EH 23390.)
ワッシャー
レバー
ネジ部
内部部品
調整ナット