Tボルトは、ナットEH23070.(DIN6330)や平面ワッシャーEH23060.(DIN6340)と組み合わせて、クランプ・セットとして使うことができます。
これらのTボルトは、転造ねじです
この製品は 23030.0102 - Tボルト DIN 787 / 強度クラス 10.9 (T溝幅: 10 mm, d: M10, l: 63 mm) 製品グループの1モデルです Tボルト DIN 787 (EH 23030.)
特別仕様については、お問い合わせください。
締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。