延長ナット 高さ=ネジ径 x 3

EH 23090.

DIN 6330規格品の六角ナットと比較して、延長ナットは、全長が長く、スタッドボルトに接続して使うのに適しています。

検索結果は 10 ヒットしました

d [mm]
m [mm]
s [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d [mm]:
M6
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
10 mm
製品番号:
23090.0006
CAD
資料
延長ナット
  • d: M6
  • e: 11,5 mm
  • m: 18 mm
  • s: 10 mm
  • 重量: 8,7 g
show article view
延長ナット
d [mm]:
M8
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
13 mm
製品番号:
23090.0008
CAD
資料
延長ナット
  • d: M8
  • e: 15 mm
  • m: 24 mm
  • s: 13 mm
  • 重量: 19 g
show article view
延長ナット
d [mm]:
M10
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
16 mm
製品番号:
23090.0010
CAD
資料
延長ナット
  • d: M10
  • e: 18,5 mm
  • m: 30 mm
  • s: 16 mm
  • 重量: 35 g
show article view
延長ナット
d [mm]:
M12
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
18 mm
製品番号:
23090.0012
CAD
資料
延長ナット
  • d: M12
  • e: 20,8 mm
  • m: 36 mm
  • s: 18 mm
  • 重量: 50 g
show article view
延長ナット
d [mm]:
M14
m [mm]:
42 mm
s [mm]:
21 mm
製品番号:
23090.0014
CAD
資料
延長ナット
  • d: M14
  • e: 24,2 mm
  • m: 42 mm
  • s: 21 mm
  • 重量: 79 g
show article view
延長ナット
d [mm]:
M16
m [mm]:
48 mm
s [mm]:
24 mm
製品番号:
23090.0016
CAD
資料
延長ナット
  • d: M16
  • e: 27,7 mm
  • m: 48 mm
  • s: 24 mm
  • 重量: 119 g
show article view
延長ナット
d [mm]:
M20
m [mm]:
60 mm
s [mm]:
30 mm
製品番号:
23090.0020
CAD
資料
延長ナット
  • d: M20
  • e: 34,6 mm
  • m: 60 mm
  • s: 30 mm
  • 重量: 228 g
show article view
延長ナット
d [mm]:
M24
m [mm]:
72 mm
s [mm]:
36 mm
製品番号:
23090.0024
CAD
資料
延長ナット
  • d: M24
  • e: 41,6 mm
  • m: 72 mm
  • s: 36 mm
  • 重量: 403 g
show article view
延長ナット
d [mm]:
M30
m [mm]:
90 mm
s [mm]:
46 mm
製品番号:
23090.0030
CAD
資料
延長ナット
  • d: M30
  • e: 53,1 mm
  • m: 90 mm
  • s: 46 mm
  • 重量: 819 g
show article view
延長ナット
d [mm]:
M36
m [mm]:
108 mm
s [mm]:
55 mm
製品番号:
23090.0036
CAD
資料
延長ナット
  • d: M36
  • e: 63,5 mm
  • m: 108 mm
  • s: 55 mm
  • 重量: 1386 g
show article view
延長ナット

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23090. 延長ナット – 高さ=ネジ径 x 3
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい