クランプナットは、DIN規格準拠品もしくは、ハルダー社標準品です。クランプナットは、クランプ用ナットとも呼ばれます。クランプナットは、幅広い産業の様々な用途、接続、クランプ目的等に使うことが出来ます。DIN 508規格のTナット (EH 23010./23020.)や、DIN 6340規格のワッシャー (EH 23060.)と組み合わせて使うことで、クランプ用ボルトを完成させることが出来ます。
幅広い製品ラインアップの色々なタイプは、標準在庫されています:
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels