23090.0006 - 延長ナット
高さ=ネジ径 x 3

DIN 6330規格品の六角ナットと比較して、延長ナットは、全長が長く、スタッドボルトに接続して使うのに適しています。

この製品は 23090.0006 - 延長ナット 高さ=ネジ径 x 3 / (d: M6) 製品グループの1モデルです 延長ナット 高さ=ネジ径 x 3 (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d [mm]:
M6
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
10 mm
製品番号:
23090.0006
資料
延長ナット
  • d: M6
  • e: 11,5 mm
  • m: 18 mm
  • s: 10 mm
  • 重量: 8,7 g
延長ナット

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23090.0006