EH 23211.
検索結果は 2 ヒットしました
詳細情報
同梱されている交換用口金1138.400(セレーション面と平滑面)は、ハルダーの1138.100(ソフト)と互換性があります
精密に研削加工された受け面にワークを載せた後、クランプします。ユーザーのワーク形状に合わせて、ハルダーの標準機械部品から部品を選択し、このクランパーのねじ穴を利用して取り付けることもできます。
側面に設けられたねじ穴で、オプションのワークストッパーを取り付けることができます