23250.0116 - テーパー・ダブルクランプ

テーパークランプユニットは、特に水平、垂直のクランプに適しています。このクランプユニットは、コンパクトなため、干渉を気にせずに使えます。

この製品は 23250.0116 - テーパー・ダブルクランプ / ダブル・テーパー 両面セレーション付口金 (d1: M16) 製品グループの1モデルです テーパー・ダブルクランプ (EH 23250.)

仕様
d1 [mm]
l [mm]
b1 [mm]
締付力 - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ダブル・テーパー 両面セレーション付口金
図:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
締付力 max. [kN]:
80 kN
製品番号:
23250.0116
資料
テーパー・ダブルクランプ
  • ダブル・テーパー 両面セレーション付口金 – 図 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • 締付力 max.: 80 kN
  • 締付 トルク max.: 210 Nm
  • 重量: 906 g
テーパー・ダブルクランプ

材質

本体

  • 工具鋼、焼入れ

ねじ

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 12.9

バネ

  • バネ鋼線

クランプ爪

  • 工具鋼、焼入れ、黒染、研磨

参照先

このテーパー・クランプは、ハルダー社のフレキシブル治具システムのマルチ・クランプユニットの項を参照ください

組立

Tナットを使って水平または垂直のT溝付ベースに取り付けます。

取り扱い

六角穴付ボルトを締め込むと両方の口金が外側に動き二つのワークを両側のストッパーに押し付けます。ダブルテーパーのタイプはワークを下に押し付ける効果もあります。くさびエレメントのストロークは M 5 = ±0.5、M 8 = ±0.5、M 12 = ±1、M 16 = ±1.5 です。ネジ穴もしくは、Tスロットを使って垂直、水平両方のクランプに使用できます

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23250.0116