テーパー・ダブルクランプ 平滑面/セレーション, M12

EH 23250.

六角穴付ボルトを締め込むと両方の口金が外側に動き二つのワークを両側のストッパーに押し付けます。くさびエレメントのストロークは M 8 = ±0.5、M 12 = ±1 です。

検索結果は 3 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
b1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
口金、両側セレーション付
図:
1
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
42 mm
l1 max. [mm]:
49 mm
b1 [mm]:
41 mm
製品番号:
23250.0510
CAD
資料
テーパー・ダブルクランプ
  • 口金、両側セレーション付 – 図 1
  • d1: M12
  • l1 min.: 42 mm
  • l1 max.: 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • 重量: 282 g
show article view
テーパー・ダブルクランプ
仕様:
口金、両側平滑面
図:
2
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
42 mm
l1 max. [mm]:
49 mm
b1 [mm]:
41 mm
製品番号:
23250.0511
CAD
資料
テーパー・ダブルクランプ
  • 口金、両側平滑面 – 図 2
  • d1: M12
  • l1 min.: 42 mm
  • l1 max.: 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • 重量: 282 g
show article view
テーパー・ダブルクランプ
仕様:
口金、平滑面とセレーション面
図:
3
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
42 mm
l1 max. [mm]:
49 mm
b1 [mm]:
41 mm
製品番号:
23250.0512
CAD
資料
テーパー・ダブルクランプ
  • 口金、平滑面とセレーション面 – 図 3
  • d1: M12
  • l1 min.: 42 mm
  • l1 max.: 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • 重量: 290 g
show article view
テーパー・ダブルクランプ

材質

本体

  • 工具鋼、焼入れ

ねじ

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 12.9

バネ

  • バネ鋼線

クランプ爪

  • 工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23250. テーパー・ダブルクランプ – 平滑面/セレーション, M12
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
マルチクランプシステム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.