- 横溝付口金 – 図 1
- T溝幅: 10 mm
- d1: M8
- d2: 8,4 mm
- d3: M8
- b1: 32 mm
- b2: 12,1 mm
- h1: 44 mm
- h2 ±0,01: 15 mm
- h3: 約 40 mm
- h4: 約 28 mm
- l1: 52 mm
- l2: 28 mm
- l3: 72,5 mm
- l4: 38 mm
- s: 3 mm
- 締付力 水平方向 max.: 7 kN
- 締付 トルク max.: 3 Nm
- 重量: 566 g
show article view
締付力 水平方向 max. [kN]:
15 kN
- 横溝付口金 – 図 1
- T溝幅: 14 mm
- d1: M12
- d2: 13 mm
- d3: M12
- b1: 48 mm
- b2: 16 mm
- h1: 53 mm
- h2 ±0,01: 15 mm
- h3: 約 45 mm
- h4: 約 27 mm
- l1: 72 mm
- l2: 40 mm
- l3: 100 mm
- l4: 55 mm
- s: 4 mm
- 締付力 水平方向 max.: 15 kN
- 締付 トルク max.: 9 Nm
- 重量: 1349 g
show article view
締付力 水平方向 max. [kN]:
21,5 kN
- 横溝付口金 – 図 1
- T溝幅: 18 mm
- d1: M16
- d2: 17 mm
- d3: M16
- b1: 68 mm
- b2: 18,8 mm
- h1: 72 mm
- h2 ±0,01: 20 mm
- h3: 約 60 mm
- h4: 約 38 mm
- l1: 86 mm
- l2: 41 mm
- l3: 126 mm
- l4: 63 mm
- s: 7 mm
- 締付力 水平方向 max.: 21,5 kN
- 締付 トルク max.: 20 Nm
- 重量: 3000 g
show article view
- V溝付口金 – 図 2
- T溝幅: 10 mm
- d1: M8
- d2: 8,4 mm
- d3: M8
- b1: 32 mm
- b2: 12,1 mm
- h1: 44 mm
- h2 ±0,01: 15 mm
- h3: 約 40 mm
- h4: 約 28 mm
- l1: 52 mm
- l2: 28 mm
- l3: 72,5 mm
- l4: 38 mm
- s: 3 mm
- 締付力 水平方向 max.: 7 kN
- 締付 トルク max.: 3 Nm
- 重量: 571 g
show article view
締付力 水平方向 max. [kN]:
15 kN
- V溝付口金 – 図 2
- T溝幅: 14 mm
- d1: M12
- d2: 13 mm
- d3: M12
- b1: 48 mm
- b2: 16 mm
- h1: 53 mm
- h2 ±0,01: 15 mm
- h3: 約 45 mm
- h4: 約 27 mm
- l1: 72 mm
- l2: 40 mm
- l3: 100 mm
- l4: 55 mm
- s: 4 mm
- 締付力 水平方向 max.: 15 kN
- 締付 トルク max.: 9 Nm
- 重量: 1340 g
show article view
締付力 水平方向 max. [kN]:
21,5 kN
- V溝付口金 – 図 2
- T溝幅: 18 mm
- d1: M16
- d2: 17 mm
- d3: M16
- b1: 68 mm
- b2: 18,8 mm
- h1: 72 mm
- h2 ±0,01: 20 mm
- h3: 約 60 mm
- h4: 約 38 mm
- l1: 86 mm
- l2: 41 mm
- l3: 126 mm
- l4: 63 mm
- s: 7 mm
- 締付力 水平方向 max.: 21,5 kN
- 締付 トルク max.: 20 Nm
- 重量: 3000 g
show article view
材質
参照先
レスト・ボタンEH22690.や揺動パッドEH22730./EH22740.等を固定するためのタップ穴を備えたサポート台が一体化されています
データシート EH 23210. ダウンホールド・クランプ – レバー無し、台付
RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.
ダウンホールドクランプは、マシンバイスと比べて、何が特長ですか?
ダウンホールドクランプは、干渉域を最小限にとどめることが出来る上に、T溝を使って自由度高く位置決めすることが可能です。レバー付の製品では、工具無しでクランプ操作出来ます。