ボール付セッティング・スクリューを締めると、ワークは横方向に押し付けられると同時に下方向にも押し付けられます。てこの作用により横方向に大きな力が発生します。TナットEH23010./EH23020.を使えば表記以外の溝幅にも対応できます。
この製品は 23210.0562 - ダウンホールド・クランプ レバー無し、台付 / V溝付口金 (T溝幅: 14 mm, d1: M12) 製品グループの1モデルです ダウンホールド・クランプ レバー無し、台付 (EH 23210.)
レスト・ボタンEH22690.や揺動パッドEH22730./EH22740.等を固定するためのタップ穴を備えたサポート台が一体化されています
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers