ダウンホールド・クランプ クランプレバー付

EH 23210.

このクイック・クランプはワークを固定面に対して押し付けると同時にサポート面に対して下向きに押さえつけます。高さの低い設計なので、ワークの全面を加工するのに適しています。ワーク・ストッパーEH23280.と共に汎用治具として使用できます。

検索結果は 12 ヒットしました

仕様
T溝幅 [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
締付力 水平方向 max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
フラット面の口金付 右回転で締付
T溝幅 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
23210.0101
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • フラット面の口金付 右回転で締付
  • T溝幅: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 3,5 kN
  • 重量: 266 g
show article view
ダウンホールド・クランプ
仕様:
フラット面の口金付 右回転で締付
T溝幅 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
7 kN
製品番号:
23210.0321
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • フラット面の口金付 右回転で締付
  • T溝幅: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 7 kN
  • 重量: 880 g
show article view
ダウンホールド・クランプ
仕様:
フラット面の口金付 右回転で締付
T溝幅 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
7 kN
製品番号:
23210.0341
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • フラット面の口金付 右回転で締付
  • T溝幅: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 7 kN
  • 重量: 858 g
show article view
ダウンホールド・クランプ
仕様:
フラット面の口金付 左回転で締付
T溝幅 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
23210.0105
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • フラット面の口金付 左回転で締付
  • T溝幅: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 3,5 kN
  • 重量: 265 g
show article view
ダウンホールド・クランプ
仕様:
フラット面の口金付 左回転で締付
T溝幅 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
7 kN
製品番号:
23210.0325
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • フラット面の口金付 左回転で締付
  • T溝幅: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 7 kN
  • 重量: 868 g
show article view
ダウンホールド・クランプ
仕様:
フラット面の口金付 左回転で締付
T溝幅 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
7 kN
製品番号:
23210.0345
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • フラット面の口金付 左回転で締付
  • T溝幅: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 7 kN
  • 重量: 860 g
show article view
ダウンホールド・クランプ
仕様:
V溝付口金 右回転で締付
T溝幅 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
23210.0102
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • V溝付口金 右回転で締付
  • T溝幅: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 3,5 kN
  • 重量: 264 g
show article view
ダウンホールド・クランプ
仕様:
V溝付口金 右回転で締付
T溝幅 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
7 kN
製品番号:
23210.0322
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • V溝付口金 右回転で締付
  • T溝幅: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 7 kN
  • 重量: 889 g
show article view
ダウンホールド・クランプ
仕様:
V溝付口金 右回転で締付
T溝幅 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
7 kN
製品番号:
23210.0342
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • V溝付口金 右回転で締付
  • T溝幅: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 7 kN
  • 重量: 838 g
show article view
ダウンホールド・クランプ
仕様:
V溝付口金 左回転で締付
T溝幅 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
23210.0106
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • V溝付口金 左回転で締付
  • T溝幅: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 3,5 kN
  • 重量: 263 g
show article view
ダウンホールド・クランプ
仕様:
V溝付口金 左回転で締付
T溝幅 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
7 kN
製品番号:
23210.0326
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • V溝付口金 左回転で締付
  • T溝幅: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 7 kN
  • 重量: 900 g
show article view
ダウンホールド・クランプ
仕様:
V溝付口金 左回転で締付
T溝幅 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
7 kN
製品番号:
23210.0346
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • V溝付口金 左回転で締付
  • T溝幅: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 7 kN
  • 重量: 841 g
show article view
ダウンホールド・クランプ

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
FAQ - ダウンホールド・クランプ
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
データシート EH 23210. ダウンホールド・クランプ – クランプレバー付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

 

ダウンホールドクランプは、マシンバイスと比べて、何が特長ですか?

ダウンホールドクランプは、干渉域を最小限にとどめることが出来る上に、T溝を使って自由度高く位置決めすることが可能です。レバー付の製品では、工具無しでクランプ操作出来ます。